center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
Capacité poussée axiale (lb)
120000
Diametre trou central (in)
18.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
maximum_torque_inlb_english
706664
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
Inertie Max à 20 Index par mn
235090
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
center_distance_in_english
19.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
Inertie Max (lb-in²)
2414700
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
Capacité sortie radiale (lb)
82600
Inertie Max à 20 Index par mn
57406
Hauteur surface de montage (in)
27.6
Distance du centre (in)
19.5
Couple Maxi (in-lb)
706664
Diametre surface de montage (in)
61.0
b10_torque_capacity_inlb_english
37
output_radial_capactiry_lb_english
82600
Inertie Max (lb-in²)
2414700
Hauteur surface de montage (mm)
700
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
Capacité poussée axiale (N)
534000
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Capacité sortie radiale (N)
367570
Distance du centre (mm)
495.3
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
Diametre trou central (mm)
470
B10 Capactité de couple (Nm)
91842
center_distance_mm_metric
495.3
output_radial_capactiry_n_metric
367570
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Inertie interne (kgm²)
707
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Inertie Max à 20 Index par mn
68.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
Couple Maxi (Nm)
79849
b10_torque_capacity_nm_metric
91842
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
328136
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie interne (kgm²)
707
Couple Maxi (Nm)
79849
Inertie Max à 20 Index par mn
16.8