Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
16400
16/400
Longueurs de piston en option pour être utilisées avec un serrage à course variable de séries FO, FL et G
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.54
Longueur piston (in)
17.83
Longueur piston (mm)
453
Taille de serrage (mm)
160
piston (mm)
M8
Poids (kg)
0.7
Gammes de produits
Accessoires Pour Pistons Pour Serrages en Ligne à Course Variable
Type de produit
Clamp Accessories
Type d'accessoires
Plunger
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top