Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
16503P-P
16503P-P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course (in)
1.18
Longueur doigts maxi (in)
4.53
Course par mors (po)
0.59
Force de serrage (lbf)
2515
Alesage cylindre (in)
4.72
Poids (lb)
19.92
Pressure Range (psi)
30 - 100
Poids (kg)
9.04
Course (mm)
30
Course par mors (mm)
15
Force de serrage (N)
11190
Longueur doigts maxi (mm)
115
Alesage cylindre (mm)
120
Imperial or Metric Product
Impérial
Gammes de produits
3P
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.29
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Detecteur en option
Oui
Fonction de produit
Solutions de Pince
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Mouvement mors
Synchrone
nombre de mors
3
Caractéristiques spéciales
Précision
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top