Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

2.8D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage couple (in-lbs) 400|480|700|850|1100|1300|1800|2200|3100
Inertie Max (lb-in²) 29
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 0.5
Inertie Max (lb-in²) 29
Inertie interne (kgm²) 0.0085
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 12.7
Inertie interne (kgm²) 0.0085
PublishedDate 1694799772000
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Index Drive associé 425RD
Famille Overload Clutch
Plaque de detection 1|2
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Flange Output
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits D-Type
Back to Top