Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
235219-M
235219-M
Polyurethane embout, Plat-Tip - Accessoires de serrage
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
Pour diamètre de broche (in)
3/8
Largeur capot (in)
0.81
Hauteur chapeau (in)
0.88
Largeur capot (mm)
20.6
Hauteur chapeau (mm)
22.4
Pour diamètre de broche (mm)
M10
Utilisé avec Modele/Gamme
All M10 x 1.5 Spindles
Type d'accessoires
Capuchon en polyuréthane - Manteau plat
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Type de produit
Clamp Accessories
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Back to Top