Capacité sortie radiale (lb)
316
Diametre surface de montage (in)
1.8
Distance du centre (in)
3.25
center_distance_in_english
3.25
Capacité poussée axiale (lb)
314
output_shaft_dia_in_english
0.625
B10 Capactité de couple (in-lb)
481
b10_torque_capacity_inlb_english
481
output_radial_capactiry_lb_english
316
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
maximum_torque_inlb_english
566
Inertie Max à 20 Index par mn
2.704
Inertie Max à 20 Index par mn
0.336
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Inertie Max (lb-in²)
2
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max (lb-in²)
2
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Couple Maxi (in-lb)
566
Capacité poussée axiale (N)
1397
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
Capacité sortie radiale (N)
1406
Couple Maxi (Nm)
64
Distance du centre (mm)
82.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0001
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Couple Maxi (Nm)
64
Diametre surface de montage (mm)
44.5
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0008
center_distance_mm_metric
82.55
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
B10 Capactité de couple (Nm)
54
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Inertie interne (kgm²)
0.00059
b10_torque_capacity_nm_metric
54
Inertie interne (kgm²)
0.00059
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397