B10 Capactité de couple (in-lb)
444
Inertie Max (lb-in²)
3
Couple Maxi (in-lb)
520
Inertie Max à 20 Index par mn
2.053
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
output_shaft_dia_in_english
0.625
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.254
output_radial_capactiry_lb_english
316
Capacité sortie radiale (lb)
316
Diametre surface de montage (in)
37.0
b10_torque_capacity_inlb_english
444
center_distance_in_english
3.25
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
Inertie Max (lb-in²)
3
Distance du centre (in)
3.25
maximum_torque_inlb_english
520
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
Capacité poussée axiale (lb)
314
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Couple Maxi (Nm)
59
Imperial or Metric Product
Impérial
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Capacité sortie radiale (N)
1406
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
Distance du centre (mm)
82.6
Diametre surface de montage (mm)
940.0
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
output_radial_capactiry_n_metric
1406
center_distance_mm_metric
82.55
Capacité poussée axiale (N)
1397
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00007
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0006
Couple Maxi (Nm)
59
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
b10_torque_capacity_nm_metric
50
Inertie interne (kgm²)
0.00088
B10 Capactité de couple (Nm)
50