Inertie Max à 20 Index par mn
1.817
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395.0
Inertie Max (lb-in²)
3.0
center_distance_in_english
3.25
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
maximum_torque_inlb_english
631.0
output_radial_capactiry_lb_english
316.0
Diametre surface de montage (in)
1.8
Capacité poussée axiale (lb)
314.0
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Capacité sortie radiale (lb)
316.0
Inertie Max (lb-in²)
3.0
Distance du centre (in)
3.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314.0
Couple Maxi (in-lb)
631.0
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
output_shaft_dia_in_english
0.625
b10_torque_capacity_inlb_english
546.0
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
B10 Capactité de couple (in-lb)
546.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.225
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
output_radial_capactiry_n_metric
1406.0
Couple Maxi (Nm)
71.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45.0
Capacité sortie radiale (N)
1406.0
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00007
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0005
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Diametre surface de montage (mm)
44.5
center_distance_mm_metric
82.55
b10_torque_capacity_nm_metric
62.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45.0
Capacité poussée axiale (N)
1397.0
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Couple Maxi (Nm)
71.0
Distance du centre (mm)
82.6
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397.0
B10 Capactité de couple (Nm)
62.0
Imperial or Metric Product
Impérial
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45