Diametre surface de montage (in)
1.8
Couple Maxi (in-lb)
535
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
maximum_torque_inlb_english
535
output_shaft_dia_in_english
0.625
b10_torque_capacity_inlb_english
464
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
output_radial_capactiry_lb_english
316
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Inertie Max (lb-in²)
3
Inertie Max à 20 Index par mn
3.477
Inertie Max à 20 Index par mn
0.432
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
Hauteur surface de montage (in)
3.6
center_distance_in_english
3.25
Inertie Max (lb-in²)
3
Capacité sortie radiale (lb)
316
Distance du centre (in)
3.25
Capacité poussée axiale (lb)
314
B10 Capactité de couple (in-lb)
464
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Capacité sortie radiale (N)
1406
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
Couple Maxi (Nm)
60
B10 Capactité de couple (Nm)
52
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
60
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Diametre surface de montage (mm)
44.5
center_distance_mm_metric
82.55
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Capacité poussée axiale (N)
1397
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00013
Inertie interne (kgm²)
0.00088
Inertie interne (kgm²)
0.00088
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Distance du centre (mm)
82.6
b10_torque_capacity_nm_metric
52