output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Inertie Max à 20 Index par mn
1.3
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Inertie Max à 20 Index par mn
0.16
b10_torque_capacity_inlb_english
782
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Diametre surface de montage (in)
1.8
output_shaft_dia_in_english
0.625
Capacité sortie radiale (lb)
316
Hauteur surface de montage (in)
3.6
B10 Capactité de couple (in-lb)
782
Capacité poussée axiale (lb)
314
output_radial_capactiry_lb_english
316
Inertie Max (lb-in²)
3
center_distance_in_english
3.25
Inertie Max (lb-in²)
3
maximum_torque_inlb_english
674
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
Couple Maxi (in-lb)
674
Distance du centre (in)
3.25
center_distance_mm_metric
82.55
Distance du centre (mm)
82.6
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
B10 Capactité de couple (Nm)
88
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00005
Couple Maxi (Nm)
76
b10_torque_capacity_nm_metric
88
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
Inertie interne (kgm²)
0.00088
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Couple Maxi (Nm)
76
Capacité sortie radiale (N)
1406
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
Inertie interne (kgm²)
0.00088
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Capacité poussée axiale (N)
1397
Diametre surface de montage (mm)
44.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45