output_radial_capactiry_lb_english
316
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Diametre surface de montage (in)
1.8
Inertie Max à 20 Index par mn
20.767
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Diametre arbre de sortie (in)
0.625
B10 Capactité de couple (in-lb)
2077
Inertie Max à 20 Index par mn
2.593
Distance du centre (in)
2.75
Inertie Max (lb-in²)
3
Couple Maxi (in-lb)
1093
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
395
Hauteur surface de montage (in)
3.6
Capacité poussée axiale (lb)
314
output_shaft_dia_in_english
0.625
b10_torque_capacity_inlb_english
2077
Inertie Max (lb-in²)
3
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
maximum_torque_inlb_english
1093
center_distance_in_english
2.75
Capacité sortie radiale (lb)
316
b10_torque_capacity_nm_metric
235
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
45
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
center_distance_mm_metric
69.85
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Diametre surface de montage (mm)
44.5
Hauteur surface de montage (mm)
92.1
Distance du centre (mm)
69.9
Diametre arbre de sortie (mm)
15.875
Inertie interne (kgm²)
0.00088
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
Capacité sortie radiale (N)
1406
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00076
B10 Capactité de couple (Nm)
235
Capacité poussée axiale (N)
1397
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Couple Maxi (Nm)
124
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Couple Maxi (Nm)
124
Inertie interne (kgm²)
0.00088