Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Convoyeurs
Modular Table Top - Modular Table Top Conveyors

3.0MTT

Les convoyeurs modulaires Camco offrent un positionnement de précision grâce à une conception modulaire. Combinés avec les manipulateurs linéaires Camco Cambot et les pinces Robohand pour une solution complète de manipulation des pièces.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur Convoyeur (in) 13.09
Longueur liaison (in) 3
Imperial or Metric Product Impérial
Largeur Convoyeur (mm) 332.486
Longueur liaison (mm) 76.2
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Convoyeur terminaison Industrial
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits Palette de Précision En Montage Modulaire Sur Table
Nombre de dents en prise sur le pignon (Teeth) 12
Back to Top