Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
3011
3011
Version robuste en fonte du modèle de serrage original 311.
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
Effort de maintien (lbf)
2000.0
Poids (lb)
2.01
Sans aide à l'ouverture (in)
2.83
Sans aide à l'ouverture (mm)
76.2
Effort de maintien maximum (N)
8900.0
Sans aide à l'ouverture (mm)
76.2
Poids (kg)
0.91
Ef:Af Force exercée: Force appliquée ((pushing/pulling))
31:1
Platine
Aucun
Matériel standard
Acier
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Platine fournie
Non
Toggle Lock plus
Non
Style de base de montage
Flange
Type de produit
Verrouillage standard
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate
1674499041000
Gammes de produits
3011
Type de crochet
Ergot en U ajustable (Horizontal) / T-Handle
Back to Top