output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Diametre trou central (in)
0.75
Distance du centre (in)
3.5
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Inertie Max à 20 Index par mn
9.93
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
1774
Capacité poussée axiale (lb)
1406
b10_torque_capacity_inlb_english
1774
Inertie Max (lb-in²)
7.7
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Capacité sortie radiale (lb)
1935
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Inertie Max à 20 Index par mn
1.235
Inertie Max (lb-in²)
7.7
Couple Maxi (in-lb)
2085
maximum_torque_inlb_english
2085
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
center_distance_in_english
3.5
Diametre surface de montage (in)
2.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Couple Maxi (Nm)
236
Inertie interne (kgm²)
0.00225
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Imperial or Metric Product
Impérial
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00036
b10_torque_capacity_nm_metric
200
B10 Capactité de couple (Nm)
200
Diametre trou central (mm)
19.1
Capacité poussée axiale (N)
6257
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
center_distance_mm_metric
88.9
Distance du centre (mm)
88.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Inertie interne (kgm²)
0.00225
Couple Maxi (Nm)
236
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
273
Capacité sortie radiale (N)
8611