B10 Capactité de couple (in-lb)
1904
Hauteur surface de montage (in)
6.688
maximum_torque_inlb_english
2207
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
1935
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Inertie Max (lb-in²)
7.7
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
Inertie Max (lb-in²)
7.7
Inertie Max à 20 Index par mn
14.272
Capacité poussée axiale (lb)
1406
Inertie Max à 20 Index par mn
1.777
b10_torque_capacity_inlb_english
1904
Distance du centre (in)
3.5
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Diametre trou central (in)
0.75
Capacité sortie radiale (lb)
1935
Diametre surface de montage (in)
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2419
center_distance_in_english
3.5
Couple Maxi (in-lb)
2207
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Inertie interne (kgm²)
0.00225
b10_torque_capacity_nm_metric
215
Inertie interne (kgm²)
0.00225
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
B10 Capactité de couple (Nm)
215
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
273
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
8611
Couple Maxi (Nm)
249
Diametre trou central (mm)
19.1
output_radial_capactiry_n_metric
8611
center_distance_mm_metric
88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Capacité poussée axiale (N)
6257
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Couple Maxi (Nm)
249
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00052
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Distance du centre (mm)
88.9
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752