Inertie Max à 20 Index par mn
1.233
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Capacité poussée axiale (lb)
786
Hauteur surface de montage (in)
6.688
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Diametre surface de montage (in)
2.5
Inertie Max (lb-in²)
9.7
center_distance_in_english
3.5
output_radial_capactiry_lb_english
1808
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Inertie Max à 20 Index par mn
9.928
b10_torque_capacity_inlb_english
1774
Capacité sortie radiale (lb)
1808
B10 Capactité de couple (in-lb)
1774
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Distance du centre (in)
3.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Inertie Max (lb-in²)
9.7
Couple Maxi (in-lb)
2085
maximum_torque_inlb_english
2085
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Couple Maxi (Nm)
236
b10_torque_capacity_nm_metric
200
Inertie interne (kgm²)
0.00284
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
Capacité sortie radiale (N)
8046
Distance du centre (mm)
88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Inertie interne (kgm²)
0.00284
Couple Maxi (Nm)
236
Capacité poussée axiale (N)
3498
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00036
B10 Capactité de couple (Nm)
200
center_distance_mm_metric
88.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61