Inertie Max (lb-in²)
9.7
Distance du centre (in)
3.5
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
3164
Inertie Max à 20 Index par mn
14.27
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Capacité sortie radiale (lb)
1808
Diametre arbre de sortie (in)
1.2444
b10_torque_capacity_inlb_english
1904
Inertie Max (lb-in²)
9.7
Hauteur surface de montage (in)
6.688
Inertie Max à 20 Index par mn
1.775
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
1904
Capacité poussée axiale (lb)
786
Couple Maxi (in-lb)
2207
maximum_torque_inlb_english
2207
Diametre surface de montage (in)
2.5
center_distance_in_english
3.5
Distance du centre (mm)
88.9
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Capacité sortie radiale (N)
8046
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
358
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Capacité poussée axiale (N)
3498
Couple Maxi (Nm)
249
b10_torque_capacity_nm_metric
215
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00052
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Diametre arbre de sortie (mm)
31.61
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
center_distance_mm_metric
88.9
Hauteur surface de montage (mm)
169.9
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Inertie interne (kgm²)
0.00284
B10 Capactité de couple (Nm)
215
Couple Maxi (Nm)
249
Inertie interne (kgm²)
0.00284