Capacité poussée axiale (lb)
577
B10 Capactité de couple (in-lb)
1062
Couple Maxi (in-lb)
1222
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Inertie Max à 20 Index par mn
0.889
output_shaft_dia_in_english
2.5
Distance du centre (in)
4.812
Inertie Max (lb-in²)
14
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
maximum_torque_inlb_english
1222
Capacité sortie radiale (lb)
895
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
Hauteur surface de montage (in)
5.4
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Inertie Max (lb-in²)
14
center_distance_in_english
4.812
b10_torque_capacity_inlb_english
1062
Inertie Max à 20 Index par mn
7.212
output_radial_capactiry_lb_english
895
Diametre arbre de sortie (in)
2.5
Diametre surface de montage (in)
2.5
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00026
Inertie interne (kgm²)
0.0041
center_distance_mm_metric
122.2248
Couple Maxi (Nm)
138
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5
Distance du centre (mm)
122.2
Diametre surface de montage (mm)
63.5
Capacité sortie radiale (N)
3983
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
b10_torque_capacity_nm_metric
120
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Couple Maxi (Nm)
138
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
B10 Capactité de couple (Nm)
120
Capacité poussée axiale (N)
2568
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5