b10_torque_capacity_inlb_english
1385
B10 Capactité de couple (in-lb)
1385
Inertie Max (lb-in²)
14
Couple Maxi (in-lb)
1618
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
895
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
output_shaft_dia_in_english
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Inertie Max (lb-in²)
14
Inertie Max à 20 Index par mn
0.788
Diametre arbre de sortie (in)
2.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
Inertie Max à 20 Index par mn
6.398
Diametre surface de montage (in)
2.5
Distance du centre (in)
4.812
Capacité poussée axiale (lb)
577
Capacité sortie radiale (lb)
895
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
maximum_torque_inlb_english
1618
Hauteur surface de montage (in)
5.4
center_distance_in_english
4.812
output_radial_capactiry_n_metric
3983
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Capacité sortie radiale (N)
3983
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Diametre surface de montage (mm)
63.5
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5
center_distance_mm_metric
122.2248
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
Distance du centre (mm)
122.2
Couple Maxi (Nm)
183
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Capacité poussée axiale (N)
2568
Couple Maxi (Nm)
183
b10_torque_capacity_nm_metric
156
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00023
Imperial or Metric Product
Impérial
B10 Capactité de couple (Nm)
156