Diametre arbre de sortie (in)
2.5
Hauteur surface de montage (in)
5.4
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Distance du centre (in)
4.812
maximum_torque_inlb_english
1849
center_distance_in_english
4.812
b10_torque_capacity_inlb_english
2171
Inertie Max (lb-in²)
14
Capacité sortie radiale (lb)
895
output_radial_capactiry_lb_english
895
Inertie Max à 20 Index par mn
21.699
Inertie Max (lb-in²)
14
Couple Maxi (in-lb)
1849
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Diametre surface de montage (in)
2.5
Inertie Max à 20 Index par mn
2.7
Capacité poussée axiale (lb)
577
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
2171
output_shaft_dia_in_english
2.5
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
B10 Capactité de couple (Nm)
245
Inertie Max à 20 Index par mn
0.006
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Capacité sortie radiale (N)
3983
center_distance_mm_metric
122.2248
Couple Maxi (Nm)
209
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00079
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
Distance du centre (mm)
122.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Diametre surface de montage (mm)
63.5
Capacité poussée axiale (N)
2568
Couple Maxi (Nm)
209
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
b10_torque_capacity_nm_metric
245
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0041