Capacité sortie radiale (lb)
895
b10_torque_capacity_inlb_english
1788
Capacité poussée axiale (lb)
577
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Inertie Max à 20 Index par mn
13.396
Couple Maxi (in-lb)
1826
output_shaft_dia_in_english
2.5
maximum_torque_inlb_english
1826
center_distance_in_english
4.812
Inertie Max à 20 Index par mn
1.662
output_radial_capactiry_lb_english
895
Hauteur surface de montage (in)
5.4
Inertie Max (lb-in²)
14
Diametre arbre de sortie (in)
2.5
Diametre surface de montage (in)
2.5
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
1788
Distance du centre (in)
4.812
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Inertie Max (lb-in²)
14
Capacité poussée axiale (N)
2568
center_distance_mm_metric
122.2248
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
B10 Capactité de couple (Nm)
202
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00049
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Couple Maxi (Nm)
206
Couple Maxi (Nm)
206
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Inertie interne (kgm²)
0.0041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Capacité sortie radiale (N)
3983
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
b10_torque_capacity_nm_metric
202
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Distance du centre (mm)
122.2
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Diametre surface de montage (mm)
63.5
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5