Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
center_distance_in_english
4.812
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
output_radial_capactiry_lb_english
895
Diametre surface de montage (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Inertie Max à 20 Index par mn
0.447
Distance du centre (in)
4.812
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Couple Maxi (in-lb)
1851
Diametre arbre de sortie (in)
2.5
output_shaft_dia_in_english
2.5
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
2214
maximum_torque_inlb_english
1851
Inertie Max (lb-in²)
14
B10 Capactité de couple (in-lb)
2214
Capacité sortie radiale (lb)
895
Hauteur surface de montage (in)
5.4
Inertie Max (lb-in²)
14
Inertie Max à 20 Index par mn
3.676
Capacité poussée axiale (lb)
577
Diametre surface de montage (mm)
63.5
Diametre arbre de sortie (mm)
63.5
center_distance_mm_metric
122.2248
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
b10_torque_capacity_nm_metric
250
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Couple Maxi (Nm)
209
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00013
B10 Capactité de couple (Nm)
250
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Couple Maxi (Nm)
209
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Inertie Max à 20 Index par mn
0.001
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
Hauteur surface de montage (mm)
136.7
Distance du centre (mm)
122.2
Inertie interne (kgm²)
0.0041
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
3983
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Capacité poussée axiale (N)
2568