Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

4.0D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Reglage couple (in-lbs) 420|620|750|1150|1750|2950|4000
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 0.5
Inertie Max (lb-in²) 69
Inertie Max (lb-in²) 69
Inertie interne (kgm²) 0.0202
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 12.7
Inertie interne (kgm²) 0.0202
Type de produit Flange Output
Gammes de produits D-Type
Plaque de detection 1|2
Famille Overload Clutch
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Index Drive associé 601RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top