Inertie Max (lb-in²)
15
output_shaft_dia_in_english
1
Inertie Max (lb-in²)
15
Capacité poussée axiale (lb)
1406
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Capacité sortie radiale (lb)
810
Inertie Max à 20 Index par mn
1.866
output_radial_capactiry_lb_english
810
Inertie Max à 20 Index par mn
15.032
maximum_torque_inlb_english
1616
Couple Maxi (in-lb)
1616
center_distance_in_english
1.9375
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1620
Diametre arbre de sortie (in)
1
B10 Capactité de couple (in-lb)
2257
b10_torque_capacity_inlb_english
2257
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
Diametre surface de montage (in)
2.81
Distance du centre (in)
1.9375
Hauteur surface de montage (in)
7.78
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
b10_torque_capacity_nm_metric
255
Imperial or Metric Product
Impérial
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Capacité poussée axiale (N)
6257
B10 Capactité de couple (Nm)
255
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
center_distance_mm_metric
49.2125
Distance du centre (mm)
49.2
Couple Maxi (Nm)
183
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00055
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Diametre arbre de sortie (mm)
25.4
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Capacité sortie radiale (N)
3605
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Couple Maxi (Nm)
183
Inertie interne (kgm²)
0.00439
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
Hauteur surface de montage (mm)
197.6
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
183
Diametre surface de montage (mm)
71.4
Inertie interne (kgm²)
0.00439