Capacité sortie radiale (lb)
1107
Inertie Max (lb-in²)
0.33
b10_torque_capacity_inlb_english
216
B10 Capactité de couple (in-lb)
216
Capacité poussée axiale (lb)
791
Inertie Max à 20 Index par mn
0.067
Hauteur surface de montage (in)
3.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
762
Inertie Max (lb-in²)
0.33
Diametre trou central (in)
0.51
Distance du centre (in)
1.6
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
762
Diametre surface de montage (in)
1.4
maximum_torque_inlb_english
149
height_t0_mounting_surface_in_english
3.6220472440945
center_distance_in_english
1.5748031496063
center_thru_hole_diameter_in_english
0.51
Inertie Max à 20 Index par mn
0.54
Couple Maxi (in-lb)
149
output_radial_capactiry_lb_english
1107
output_thrust_axial_capacity_lb_english
791
mounting_surface_diameter_in_english
1.3779527559055
Inertie interne (kgm²)
0.000097
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
86
Couple Maxi (Nm)
16.8
Distance du centre (mm)
40
B10 Capactité de couple (Nm)
24.4
Diametre trou central (mm)
13
b10_torque_capacity_nm_metric
24.4
Imperial or Metric Product
Métrique
Diametre surface de montage (mm)
35
Capacité poussée axiale (N)
3520
mounting_surface_diameter_mm_metric
35
output_radial_capactiry_n_metric
4926
Inertie interne (kgm²)
0.000097
Hauteur surface de montage (mm)
92
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00016
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00002
center_distance_mm_metric
40
center_thru_hole_diameter_mm_metric
13
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
86
Capacité sortie radiale (N)
4926
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92
Couple Maxi (Nm)
16.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3520