output_radial_capactiry_lb_english
4004
Diametre surface de montage (in)
4.25
b10_torque_capacity_inlb_english
3892
Capacité poussée axiale (lb)
2759
Inertie Max à 20 Index par mn
1.381
Inertie Max (lb-in²)
60
maximum_torque_inlb_english
4527
Hauteur surface de montage (in)
10.875
Inertie Max (lb-in²)
60
center_distance_in_english
5.5
Couple Maxi (in-lb)
4527
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
8509
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
B10 Capactité de couple (in-lb)
3892
Distance du centre (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
Diametre trou central (in)
1.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Capacité sortie radiale (lb)
4004
Inertie Max à 20 Index par mn
11.472
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0004
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
961
Capacité sortie radiale (N)
17818
center_distance_mm_metric
139.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
Inertie interne (kgm²)
0.0176
Couple Maxi (Nm)
512
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Hauteur surface de montage (mm)
276.2
B10 Capactité de couple (Nm)
440
Capacité poussée axiale (N)
12278
Couple Maxi (Nm)
512
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Diametre trou central (mm)
38.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Distance du centre (mm)
139.7
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.0176
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
output_radial_capactiry_n_metric
17818
b10_torque_capacity_nm_metric
440