maximum_torque_inlb_english
4527
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
b10_torque_capacity_inlb_english
3892
Inertie Max (lb-in²)
42
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Capacité poussée axiale (lb)
1433
output_shaft_dia_in_english
1.5
Couple Maxi (in-lb)
4527
Inertie Max (lb-in²)
42
Capacité sortie radiale (lb)
3767
center_distance_in_english
5.5
output_radial_capactiry_lb_english
3767
Distance du centre (in)
5.5
Inertie Max à 20 Index par mn
11.49
B10 Capactité de couple (in-lb)
3892
Inertie Max à 20 Index par mn
1.399
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Distance du centre (mm)
139.7
Capacité sortie radiale (N)
16763
B10 Capactité de couple (Nm)
440
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
Inertie interne (kgm²)
0.0123
Inertie interne (kgm²)
0.0123
Capacité poussée axiale (N)
6377
Imperial or Metric Product
Impérial
Couple Maxi (Nm)
512
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Couple Maxi (Nm)
512
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
center_distance_mm_metric
139.7
b10_torque_capacity_nm_metric
440
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00041