Capacité sortie radiale (lb)
3767
Distance du centre (in)
5.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
5464
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Inertie Max à 20 Index par mn
15.323
b10_torque_capacity_inlb_english
5464
output_radial_capactiry_lb_english
3767
center_distance_in_english
5.5
maximum_torque_inlb_english
6358
output_shaft_dia_in_english
1.5
Inertie Max à 20 Index par mn
122.895
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
Inertie Max (lb-in²)
45
Couple Maxi (in-lb)
6358
Capacité poussée axiale (lb)
1433
Diametre arbre de sortie (in)
1.5
Inertie Max (lb-in²)
45
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Capacité poussée axiale (N)
6377
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Inertie Max à 20 Index par mn
0.036
Imperial or Metric Product
Impérial
Distance du centre (mm)
139.7
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00448
Couple Maxi (Nm)
718
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
Couple Maxi (Nm)
718
Capacité sortie radiale (N)
16763
Diametre arbre de sortie (mm)
38.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Inertie interne (kgm²)
0.0132
center_distance_mm_metric
139.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Inertie interne (kgm²)
0.0132
b10_torque_capacity_nm_metric
617
B10 Capactité de couple (Nm)
617