Couple Maxi (in-lb)
639
Inertie Max à 20 Index par mn
0.58
Distance du centre (in)
2.0
Capacité poussée axiale (lb)
925
Hauteur surface de montage (in)
4.8
output_radial_capactiry_lb_english
1775
center_distance_in_english
1.9685039370079
Inertie Max (lb-in²)
1.4
maximum_torque_inlb_english
639
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
B10 Capactité de couple (in-lb)
621
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
b10_torque_capacity_inlb_english
621
Diametre trou central (in)
0.59
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1572
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Diametre surface de montage (in)
1.8
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Inertie Max à 20 Index par mn
4.6
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Inertie Max (lb-in²)
1.4
Capacité sortie radiale (lb)
1775
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Hauteur surface de montage (mm)
123
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
178
B10 Capactité de couple (Nm)
70.2
Distance du centre (mm)
50
b10_torque_capacity_nm_metric
70.2
center_distance_mm_metric
50
Inertie interne (kgm²)
0.00041
Capacité poussée axiale (N)
4116
Inertie interne (kgm²)
0.00041
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
output_radial_capactiry_n_metric
7899
Diametre surface de montage (mm)
45
Couple Maxi (Nm)
72.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Capacité sortie radiale (N)
7899
Couple Maxi (Nm)
72.2
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00017
Diametre trou central (mm)
15
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00136