Capacité poussée axiale (lb)
545
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
791
b10_torque_capacity_inlb_english
621
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Capacité sortie radiale (lb)
379
Inertie Max (lb-in²)
1.6
Distance du centre (in)
2.0
output_shaft_dia_in_english
0.79
B10 Capactité de couple (in-lb)
621
output_radial_capactiry_lb_english
379
Couple Maxi (in-lb)
639
Inertie Max à 20 Index par mn
0.58
maximum_torque_inlb_english
639
Inertie Max (lb-in²)
1.6
Inertie Max à 20 Index par mn
4.6
Diametre arbre de sortie (in)
0.79
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
Diametre arbre de sortie (mm)
20
Inertie interne (kgm²)
0.00047
output_shaft_dia_mm_metric
20
output_radial_capactiry_n_metric
1687
B10 Capactité de couple (Nm)
70.2
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00136
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00017
Capacité poussée axiale (N)
2425
b10_torque_capacity_nm_metric
70.2
Inertie interne (kgm²)
0.00047
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
89
Couple Maxi (Nm)
72.2
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
1687
center_distance_mm_metric
50
Couple Maxi (Nm)
72.2
Distance du centre (mm)
50
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89