Bride de Serrage Manuel
Destaco’s 5105-B Open/Closed Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature a forged clamping arm, large clearance under the clamping arm, and are available with Toggle Lock Plus capability.

5105-BR

Ces serrages de retenue de grande capacité présentent une structure robuste qui permet d'avoir une longévité accrue et une durabilité. La barre haute fournit un espace supplémentaire pour de grandes pièces à usiner. Le point de pivot bas entra√Æne des forces de serrage presque perpendiculaires. Barres de serrage solides
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.1
Longueur Etrier (in) 3.13
Hauteur sous étrier (in) 2.54
Effort de maintien (lbf) 700
Poids (kg) 0.5
Effort de maintien maximum (N) 3100
Longueur Etrier (mm) 79.5
Hauteur sous étrier (mm) 64.6
Application -Travail du bois Poor/Low
Application -Assemblage Excellent/Haut
Type de produit Grande capacité
Ouverture poignée (+10°) 159
Service environnement Dur/sale
Gammes de produits 5000
Application -Contrôle fixations Correct/Moyen
Matériel standard Acier forgé haute résistance
Application -Usinage Faible/Bas
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Application -Alimentaire Pas recommandé
Style d'étrier Bras renforcé
Application -Fermeture Faible/Bas
Ouverture bras de serrage (+10°) (degrees) 89
Variation posage pièce Non
PublishedDate 1725388026000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg) 89
poignée Verticale
Style de base de montage Base bridée
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Toggle Lock plus Oui
Back to Top