output_shaft_dia_in_english
1.625
Capacité poussée axiale (lb)
1374
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
center_distance_in_english
5.979
Inertie Max (lb-in²)
61
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
output_radial_capactiry_lb_english
2715
maximum_torque_inlb_english
5738
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Distance du centre (in)
5.979
Hauteur surface de montage (in)
7.5
Inertie Max à 20 Index par mn
36.738
b10_torque_capacity_inlb_english
4928
Inertie Max à 20 Index par mn
4.539
Inertie Max (lb-in²)
61
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
B10 Capactité de couple (in-lb)
4928
Couple Maxi (in-lb)
5738
Capacité sortie radiale (lb)
2715
Diametre surface de montage (in)
3.3
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Couple Maxi (Nm)
648
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
center_distance_mm_metric
151.8666
Diametre surface de montage (mm)
82.6
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Capacité poussée axiale (N)
6114
b10_torque_capacity_nm_metric
557
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00133
Inertie interne (kgm²)
0.01785
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
Distance du centre (mm)
151.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
output_radial_capactiry_n_metric
12082
Capacité sortie radiale (N)
12082
Couple Maxi (Nm)
648
B10 Capactité de couple (Nm)
557
Inertie interne (kgm²)
0.01785
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
Hauteur surface de montage (mm)
190.5