Inertie Max à 20 Index par mn
3.99
Couple Maxi (in-lb)
6837
maximum_torque_inlb_english
6837
Inertie Max (lb-in²)
75
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
center_distance_in_english
5.979
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Capacité sortie radiale (lb)
2715
output_radial_capactiry_lb_english
2715
output_shaft_dia_in_english
1.625
B10 Capactité de couple (in-lb)
5781
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
Distance du centre (in)
5.979
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Hauteur surface de montage (in)
7.5
Capacité poussée axiale (lb)
1374
Diametre surface de montage (in)
3.3
Inertie Max (lb-in²)
75
Inertie Max à 20 Index par mn
32.443
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
b10_torque_capacity_inlb_english
5781
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
output_radial_capactiry_n_metric
12082
center_distance_mm_metric
151.8666
B10 Capactité de couple (Nm)
653
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Capacité poussée axiale (N)
6114
Inertie interne (kgm²)
0.02195
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Inertie interne (kgm²)
0.02195
Couple Maxi (Nm)
773
Imperial or Metric Product
Impérial
Distance du centre (mm)
151.9
Diametre surface de montage (mm)
82.6
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00117
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
b10_torque_capacity_nm_metric
653
Capacité sortie radiale (N)
12082
Couple Maxi (Nm)
773
Hauteur surface de montage (mm)
190.5