Capacité poussée axiale (lb)
1374
maximum_torque_inlb_english
7569
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
Inertie Max (lb-in²)
63
Capacité sortie radiale (lb)
2715
Inertie Max (lb-in²)
63
Inertie Max à 20 Index par mn
4.447
Inertie Max à 20 Index par mn
36.019
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
B10 Capactité de couple (in-lb)
6441
b10_torque_capacity_inlb_english
6441
Distance du centre (in)
5.979
Diametre surface de montage (in)
3.3
center_distance_in_english
5.979
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
output_shaft_dia_in_english
1.625
output_radial_capactiry_lb_english
2715
Couple Maxi (in-lb)
7569
Hauteur surface de montage (in)
7.5
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
b10_torque_capacity_nm_metric
728
Inertie interne (kgm²)
0.01844
Couple Maxi (Nm)
855
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0013
Distance du centre (mm)
151.9
center_distance_mm_metric
151.8666
Hauteur surface de montage (mm)
190.5
output_radial_capactiry_n_metric
12082
B10 Capactité de couple (Nm)
728
Capacité poussée axiale (N)
6114
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Couple Maxi (Nm)
855
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
Capacité sortie radiale (N)
12082
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Inertie interne (kgm²)
0.01844
Diametre surface de montage (mm)
82.6