Inertie Max à 20 Index par mn
87.802
Capacité sortie radiale (lb)
2715
Distance du centre (in)
5.979
b10_torque_capacity_inlb_english
7116
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
output_shaft_dia_in_english
1.625
Inertie Max (lb-in²)
61
Inertie Max (lb-in²)
61
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Diametre surface de montage (in)
3.3
maximum_torque_inlb_english
5727
Couple Maxi (in-lb)
5727
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
7116
Hauteur surface de montage (in)
7.5
Capacité poussée axiale (lb)
1374
output_radial_capactiry_lb_english
2715
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Inertie Max à 20 Index par mn
10.922
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
center_distance_in_english
5.979
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Couple Maxi (Nm)
647
Capacité poussée axiale (N)
6114
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0032
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Diametre surface de montage (mm)
82.6
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Inertie interne (kgm²)
0.01785
Distance du centre (mm)
151.9
Hauteur surface de montage (mm)
190.5
B10 Capactité de couple (Nm)
804
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Capacité sortie radiale (N)
12082
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.01785
b10_torque_capacity_nm_metric
804
center_distance_mm_metric
151.8666
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
output_radial_capactiry_n_metric
12082
Couple Maxi (Nm)
647
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Inertie Max à 20 Index par mn
0.026
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785