output_radial_capactiry_lb_english
2715
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Distance du centre (in)
5.979
output_shaft_dia_in_english
1.625
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Capacité poussée axiale (lb)
1374
b10_torque_capacity_inlb_english
4131
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.704
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
Couple Maxi (in-lb)
4051
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
maximum_torque_inlb_english
4051
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
Inertie Max à 20 Index par mn
6.059
Inertie Max (lb-in²)
61
Hauteur surface de montage (in)
7.5
B10 Capactité de couple (in-lb)
4131
Capacité sortie radiale (lb)
2715
Inertie Max (lb-in²)
61
Diametre surface de montage (in)
3.3
center_distance_in_english
5.979
Inertie Max à 20 Index par mn
0.002
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Capacité poussée axiale (N)
6114
Couple Maxi (Nm)
458
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Diametre surface de montage (mm)
82.6
B10 Capactité de couple (Nm)
467
Distance du centre (mm)
151.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Inertie interne (kgm²)
0.01785
center_distance_mm_metric
151.8666
output_radial_capactiry_n_metric
12082
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00021
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
b10_torque_capacity_nm_metric
467
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Couple Maxi (Nm)
458
Capacité sortie radiale (N)
12082
Inertie interne (kgm²)
0.01785
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785