output_radial_capactiry_lb_english
2715
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
b10_torque_capacity_inlb_english
5416
B10 Capactité de couple (in-lb)
5416
Inertie Max à 20 Index par mn
17.992
Couple Maxi (in-lb)
5782
Inertie Max (lb-in²)
61
Diametre surface de montage (in)
3.3
Capacité sortie radiale (lb)
2715
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
Hauteur surface de montage (in)
7.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
maximum_torque_inlb_english
5782
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
output_shaft_dia_in_english
1.625
Inertie Max à 20 Index par mn
2.196
center_distance_in_english
5.979
Capacité poussée axiale (lb)
1374
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Distance du centre (in)
5.979
Inertie Max (lb-in²)
61
output_radial_capactiry_n_metric
12082
b10_torque_capacity_nm_metric
612
center_distance_mm_metric
151.8666
Couple Maxi (Nm)
653
Capacité sortie radiale (N)
12082
Hauteur surface de montage (mm)
190.5
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00064
Inertie interne (kgm²)
0.01785
Capacité poussée axiale (N)
6114
Couple Maxi (Nm)
653
B10 Capactité de couple (Nm)
612
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Distance du centre (mm)
151.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Diametre surface de montage (mm)
82.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie interne (kgm²)
0.01785
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005