Distance du centre (in)
2.375
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
Hauteur surface de montage (in)
11.43
Diametre surface de montage (in)
3.38
maximum_torque_inlb_english
2390
Capacité sortie radiale (lb)
1986
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
B10 Capactité de couple (in-lb)
2061
Capacité poussée axiale (lb)
2277
output_shaft_dia_in_english
1.625
Inertie Max (lb-in²)
45
Inertie Max à 20 Index par mn
1.887
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
Couple Maxi (in-lb)
2390
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Inertie Max (lb-in²)
45
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
b10_torque_capacity_inlb_english
2061
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
Inertie Max à 20 Index par mn
15.413
output_radial_capactiry_lb_english
1986
center_distance_in_english
2.375
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
Capacité poussée axiale (N)
10133
output_radial_capactiry_n_metric
8838
Inertie Max à 20 Index par mn
0.005
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
Capacité sortie radiale (N)
8838
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00055
center_distance_mm_metric
60.325
Imperial or Metric Product
Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
Distance du centre (mm)
60.3
Hauteur surface de montage (mm)
290.3
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Couple Maxi (Nm)
270
Diametre surface de montage (mm)
85.9
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
b10_torque_capacity_nm_metric
233
Inertie interne (kgm²)
0.0132
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
B10 Capactité de couple (Nm)
233
Couple Maxi (Nm)
270
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Inertie interne (kgm²)
0.0132