output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
Inertie Max (lb-in²)
44
center_distance_in_english
2.375
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
Diametre surface de montage (in)
3.38
maximum_torque_inlb_english
3231
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Distance du centre (in)
2.375
Couple Maxi (in-lb)
3231
Inertie Max à 20 Index par mn
1.739
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
Inertie Max à 20 Index par mn
14.216
Hauteur surface de montage (in)
11.43
output_radial_capactiry_lb_english
1986
b10_torque_capacity_inlb_english
2852
Inertie Max (lb-in²)
44
Capacité poussée axiale (lb)
2277
B10 Capactité de couple (in-lb)
2852
Capacité sortie radiale (lb)
1986
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
output_shaft_dia_in_english
1.625
center_distance_mm_metric
60.325
Inertie interne (kgm²)
0.0129
Imperial or Metric Product
Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
b10_torque_capacity_nm_metric
322
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Capacité sortie radiale (N)
8838
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00051
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Couple Maxi (Nm)
365
output_radial_capactiry_n_metric
8838
B10 Capactité de couple (Nm)
322
Inertie interne (kgm²)
0.0129
Couple Maxi (Nm)
365
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
Capacité poussée axiale (N)
10133
Inertie Max à 20 Index par mn
0.004
Distance du centre (mm)
60.3
Diametre surface de montage (mm)
85.9
Hauteur surface de montage (mm)
290.3