Inertie Max (lb-in²)
43
B10 Capactité de couple (in-lb)
3648
center_distance_in_english
2.375
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
Capacité sortie radiale (lb)
1986
Hauteur surface de montage (in)
11.43
Diametre arbre de sortie (in)
1.625
maximum_torque_inlb_english
3463
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
Capacité poussée axiale (lb)
2277
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
6951
Inertie Max à 20 Index par mn
11.874
Couple Maxi (in-lb)
3463
output_radial_capactiry_lb_english
1986
output_shaft_dia_in_english
1.625
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
b10_torque_capacity_inlb_english
3648
Inertie Max (lb-in²)
43
Distance du centre (in)
2.375
Diametre surface de montage (in)
3.38
Inertie Max à 20 Index par mn
1.447
Inertie Max à 20 Index par mn
0.003
Capacité poussée axiale (N)
10133
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
b10_torque_capacity_nm_metric
412
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
center_distance_mm_metric
60.325
Diametre surface de montage (mm)
85.9
output_radial_capactiry_n_metric
8838
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
Couple Maxi (Nm)
391
Capacité sortie radiale (N)
8838
Couple Maxi (Nm)
391
Inertie interne (kgm²)
0.0126
Diametre arbre de sortie (mm)
41.275
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
B10 Capactité de couple (Nm)
412
Inertie interne (kgm²)
0.0126
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
785
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00042
Imperial or Metric Product
Impérial
Hauteur surface de montage (mm)
290.3
Distance du centre (mm)
60.3