Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Convoyeurs
Destaco’s GTS Series of heavy duty, prevision link conveyors are available in over/under and carousel configurations.

6.0HD

Convoyeurs de précision à forte capacité sont disponibles en versions over/under et carroussel. Les deux versions possèdent des pattes pour forte capacité et une base machine de précision. L'ensemble est renforcé pour supporter de grosses charges et maintenir la précision de l'ensemble.Le bâti ouvert du convoyeur permet le passage d'outillage, d'arbres d'entra√Ænement , de cha√Ænes, de câbles électriques et pneumatiques par le centre du convoyeur.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur liaison (in) 6
Longueur liaison (mm) 152.4
Imperial or Metric Product Impérial
Convoyeur terminaison Industrial
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits Palette de Précision Hautes Performances
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top