Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Convoyeurs
Modular Table Top - Modular Table Top Conveyors

6.0MTT

Les convoyeurs modulaires Camco offrent un positionnement de précision grâce à une conception modulaire. Combinés avec les manipulateurs linéaires Camco Cambot et les pinces Robohand pour une solution complète de manipulation des pièces.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur Convoyeur (in) 13.88
Longueur liaison (in) 6
Longueur liaison (mm) 152.4
Largeur Convoyeur (mm) 352.552
Imperial or Metric Product Impérial
Convoyeur terminaison Industrial
Nombre de dents en prise sur le pignon (Teeth) 6
Fonction de produit Positionneur Linéaire
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Gammes de produits Palette de Précision En Montage Modulaire Sur Table
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top