Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Bridage à Action Linéaire
Série 602/604/624
624-MMRSS - 624-MMRSS - Serrage a poussoir
624-MMRSS - 624-MMRSS - Serrage a poussoir
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 602/604/624
Toggle Lock Plus Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
6.68
Poids (lb)
1.63
Marché préféré
Global
Détails techniques
course piston (in)
2.63
Effort de maintien (lbf)
700
Hauteur piston (in)
0.81
Fourni?
Non
Goupille (recommandé)
624105-M
Imperial or Metric Product
Métrique
Mounting Nut (Supplied)
624105-M
Plunger
Round
Poussée piston
M10
Informations sur le produit
Accessoires
237943-M
Couleur de la poignée
Rouge
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier inoxydable
poignée
360 Degree Rotatable Handle
Style de base de montage
Flange
Toggle Lock plus
Oui
Type de produit
Corps fileté
CAD/Télécharger