Inertie Max à 20 Index par mn
77.089
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Couple Maxi (in-lb)
12208
Capacité poussée axiale (lb)
2042
Diametre arbre de sortie (in)
2
Distance du centre (in)
7.729
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
B10 Capactité de couple (in-lb)
10368
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Diametre surface de montage (in)
4.3
maximum_torque_inlb_english
12208
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Inertie Max (lb-in²)
332
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Inertie Max (lb-in²)
332
Hauteur surface de montage (in)
8.8
output_shaft_dia_in_english
2
b10_torque_capacity_inlb_english
10368
center_distance_in_english
7.729
Inertie Max à 20 Index par mn
9.346
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Capacité sortie radiale (lb)
3915
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00274
B10 Capactité de couple (Nm)
1172
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
output_radial_capactiry_n_metric
17422
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Capacité sortie radiale (N)
17422
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Capacité poussée axiale (N)
9087
Inertie interne (kgm²)
0.097
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
center_distance_mm_metric
196.3166
Inertie Max à 20 Index par mn
0.023
Distance du centre (mm)
196.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Diametre surface de montage (mm)
108.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1172
Couple Maxi (Nm)
1379
Inertie interne (kgm²)
0.097
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
Couple Maxi (Nm)
1379
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464