Capacité sortie radiale (lb)
3915
B10 Capactité de couple (in-lb)
12617
Inertie Max (lb-in²)
306
Couple Maxi (in-lb)
14649
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
maximum_torque_inlb_english
14649
output_shaft_dia_in_english
2
Inertie Max à 20 Index par mn
70.665
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Diametre arbre de sortie (in)
2
Inertie Max (lb-in²)
306
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Capacité poussée axiale (lb)
2042
b10_torque_capacity_inlb_english
12617
Distance du centre (in)
7.729
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Hauteur surface de montage (in)
8.8
Inertie Max à 20 Index par mn
8.565
center_distance_in_english
7.729
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Diametre surface de montage (in)
4.3
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
center_distance_mm_metric
196.3166
B10 Capactité de couple (Nm)
1426
output_radial_capactiry_n_metric
17422
Inertie interne (kgm²)
0.09
b10_torque_capacity_nm_metric
1426
Imperial or Metric Product
Impérial
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Couple Maxi (Nm)
1655
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Distance du centre (mm)
196.3
Inertie Max à 20 Index par mn
0.021
Capacité sortie radiale (N)
17422
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Inertie interne (kgm²)
0.09
Couple Maxi (Nm)
1655
Capacité poussée axiale (N)
9087
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00251