output_radial_capactiry_lb_english
3915
b10_torque_capacity_inlb_english
5824
center_distance_in_english
7.729
Capacité sortie radiale (lb)
3915
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Couple Maxi (in-lb)
6837
Capacité poussée axiale (lb)
2042
Inertie Max à 20 Index par mn
3.51
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Diametre surface de montage (in)
4.3
Hauteur surface de montage (in)
8.8
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Distance du centre (in)
7.729
Inertie Max (lb-in²)
568
Inertie Max à 20 Index par mn
32.057
maximum_torque_inlb_english
6837
output_shaft_dia_in_english
2
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
B10 Capactité de couple (in-lb)
5824
Diametre arbre de sortie (in)
2
Inertie Max (lb-in²)
568
Inertie interne (kgm²)
0.166
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Couple Maxi (Nm)
773
B10 Capactité de couple (Nm)
658
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Inertie Max à 20 Index par mn
0.009
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00103
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Distance du centre (mm)
196.3
Inertie interne (kgm²)
0.166
center_distance_mm_metric
196.3166
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
Couple Maxi (Nm)
773
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Capacité poussée axiale (N)
9087
Capacité sortie radiale (N)
17422
output_radial_capactiry_n_metric
17422
Imperial or Metric Product
Impérial
b10_torque_capacity_nm_metric
658