Inertie Max (lb-in²)
568
Inertie Max à 20 Index par mn
50.515
center_distance_in_english
7.729
Distance du centre (in)
7.729
Couple Maxi (in-lb)
8058
Hauteur surface de montage (in)
8.8
Diametre arbre de sortie (in)
2
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Diametre surface de montage (in)
4.3
output_shaft_dia_in_english
2
Inertie Max à 20 Index par mn
5.817
b10_torque_capacity_inlb_english
6811
Inertie Max (lb-in²)
568
Capacité poussée axiale (lb)
2042
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
maximum_torque_inlb_english
8058
B10 Capactité de couple (in-lb)
6811
Capacité sortie radiale (lb)
3915
output_radial_capactiry_lb_english
3915
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0017
Couple Maxi (Nm)
911
center_distance_mm_metric
196.3166
B10 Capactité de couple (Nm)
770
Inertie Max à 20 Index par mn
0.015
Capacité sortie radiale (N)
17422
Inertie interne (kgm²)
0.166
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
Imperial or Metric Product
Impérial
output_radial_capactiry_n_metric
17422
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Inertie interne (kgm²)
0.166
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Couple Maxi (Nm)
911
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
b10_torque_capacity_nm_metric
770
Distance du centre (mm)
196.3
Capacité poussée axiale (N)
9087
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
output_shaft_dia_mm_metric
50.8