mounting_surface_diameter_in_english
4.25
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Inertie Max (lb-in²)
204
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Inertie Max (lb-in²)
204
Diametre arbre de sortie (in)
2
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
b10_torque_capacity_inlb_english
11760
Couple Maxi (in-lb)
12603
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Inertie Max à 20 Index par mn
4.696
B10 Capactité de couple (in-lb)
11760
maximum_torque_inlb_english
12603
output_shaft_dia_in_english
2
center_distance_in_english
7.729
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Capacité poussée axiale (lb)
2042
Inertie Max à 20 Index par mn
38.996
Diametre surface de montage (in)
4.3
Capacité sortie radiale (lb)
3915
Distance du centre (in)
7.729
Hauteur surface de montage (in)
8.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.011
Couple Maxi (Nm)
1424
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00137
Couple Maxi (Nm)
1424
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Imperial or Metric Product
Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_radial_capactiry_n_metric
17422
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Capacité poussée axiale (N)
9087
B10 Capactité de couple (Nm)
1329
Capacité sortie radiale (N)
17422
Inertie interne (kgm²)
0.06
Distance du centre (mm)
196.3
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Diametre surface de montage (mm)
108.0
b10_torque_capacity_nm_metric
1329
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
center_distance_mm_metric
196.3166
Inertie interne (kgm²)
0.06