output_shaft_dia_in_english
2
Inertie Max (lb-in²)
568
Couple Maxi (in-lb)
9166
Distance du centre (in)
7.729
Inertie Max à 20 Index par mn
92.943
Capacité poussée axiale (lb)
2042
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
12959
Diametre arbre de sortie (in)
2
Inertie Max (lb-in²)
568
Hauteur surface de montage (in)
8.8
Inertie Max à 20 Index par mn
11.121
b10_torque_capacity_inlb_english
15780
maximum_torque_inlb_english
9166
center_distance_in_english
7.729
Capacité sortie radiale (lb)
3915
Diametre surface de montage (in)
4.3
B10 Capactité de couple (in-lb)
15780
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
output_radial_capactiry_lb_english
3915
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Couple Maxi (Nm)
1036
Diametre arbre de sortie (mm)
50.8
Capacité sortie radiale (N)
17422
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Inertie Max à 20 Index par mn
0.00325
Hauteur surface de montage (mm)
222.3
Capacité poussée axiale (N)
9087
Imperial or Metric Product
Impérial
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Inertie Max à 20 Index par mn
0.027
B10 Capactité de couple (Nm)
1783
Inertie interne (kgm²)
0.166
Couple Maxi (Nm)
1036
center_distance_mm_metric
196.3166
Inertie interne (kgm²)
0.166
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
1464
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
b10_torque_capacity_nm_metric
1783
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
Diametre surface de montage (mm)
108.0
Distance du centre (mm)
196.3
output_radial_capactiry_n_metric
17422