Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

7.8D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max (lb-in²) 266
Reglage couple (in-lbs) 1400|1700|2600|3200|4200|5000|7200|10000
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 0.75
Inertie Max (lb-in²) 266
Inertie interne (kgm²) 0.0778
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 19.1
Inertie interne (kgm²) 0.0778
Index Drive associé 902RDM
Type de produit Flange Output
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Plaque de detection 1|2|3|4
Gammes de produits D-Type
Sortie Bride
Famille Overload Clutch
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top